เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120H, 2P, 100 A, C curve, 15000 A , 15 kA

A9N18458
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 C120H is a low voltage multistandard miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 2P circuit breaker with 2 protected poles, 100A rated current and C tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 15000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and 15000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
  • This product complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker combines functions of circuit protection against short circuit and overload current, control and isolation
  • The presence of green strip guarantees that contacts open physically and allows work to be carried out safely on the downstream circuit
  • Its fast closing mechanism improves its service life
  • Acti9 C120 offer is dedicated to industrial and tertiary buildings
  • It has an electrical endurance going up to 5000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is going from 380VAC to 415VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 6 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 54mm x (H) 81mm x (D) 73mm
  • The weight is 0.41kg
  • It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
  • The operating temperature is -30°C to 60°C
  • The storage temperature is -40°C to 70°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9N18458
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 100 A
Mô tả đầu cực 2P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 C120
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 5...10 x In
Wire Stripping Limit 15 mm
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 5000 cycles conforming to IEC 60947-2
Curve Code C
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 385 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 15000 A
Breaking Capacity (IEC 60947-2) 15 kA
จำนวนขั้ว 2 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ C120H
การใช้งานสินค้า Distribution
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 C120
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8.5 x 7.5 x 5.4 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว