
calcActive())">
mini Opale surface enclosure - IP 30 - 1 x 4 modules - without door
13394
THB 749.00
THB 440.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

13394
mini Opale surface enclosure - IP 30 - 1 x 4 modules - without door
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
mini Opale surface enclosure - IP 30 - 1 x 4 modules - without door
THB 749.00
THB 440.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 13394 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Opale |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 90 g |
ชนิดของสินค้า | Modular Enclosures |
กลุ่มสินค้า | Opale |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13 x 8 x 5.7 cm |