EZC100B3060T
MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 60A
EZC100B3060T
MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 60A
มีสินค้า
Commercial Reference
EZC100B3060T
Regular Price
THB 3,777
Special Price
THB 1,586
รวมภาษี
to see your company prices. Prices vary for your region.
MCCB
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 60A
Regular Price
THB 3,777
Special Price
THB 1,586
56% Off
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityPPCCB
-
หมายเลขส่วนประกอบEZC100B3060T
-
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)60 A
-
จำนวนขั้ว3P
-
ประเภทสินค้าMCCB EZC CB
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายIncl. Tax
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)720.0 g
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแสB
-
หน่วยการทริป60-60 A at 50 deg C
-
ชนิดของสินค้าCircuit Breakers
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์8.5 x 14 x 9.5 cm
-
ขนาดเฟรม (AF)100 A
-
Pincode GroupThailand
more specification
less specification