
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 3 โพล 40A 7.5kA
EZC100B3040T
THB 3,819.90
THB 1,528.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZC100B3040T
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 3 โพล 40A 7.5kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 3 โพล 40A 7.5kA
THB 3,819.90
THB 1,528.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZC100B3040T |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 40 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB EZC CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 727.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | B |
หน่วยการทริป | 40-40 A at 50 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14 x 8.5 x 9.5 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
Pincode Group | Thailand |