EZC100H3075T
MG EZC100 H 30kA 3P/3T 75A
EZC100H3075T
MG EZC100 H 30kA 3P/3T 75A
มีสินค้า
Commercial Reference
EZC100H3075T
Regular Price
THB 8,218
Special Price
THB 3,452
รวมภาษี
to see your company prices. Prices vary for your region.
MCCB
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
MG EZC100 H 30kA 3P/3T 75A
Regular Price
THB 8,218
Special Price
THB 3,452
56% Off
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityPPCCB
-
หมายเลขส่วนประกอบEZC100H3075T
-
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)75 A
-
จำนวนขั้ว3P
-
ประเภทสินค้าMCCB EZC CB
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายIncl. Tax
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)843.0 g
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแสH
-
หน่วยการทริป75-75 A at 50 deg C
-
ชนิดของสินค้าCircuit Breakers
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์14 x 8.5 x 9.5 cm
-
ขนาดเฟรม (AF)100 A
-
Pincode GroupThailand
more specification
less specification