เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 3 โพล 80A 10kA
SKU :
EZC100F3080T
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Unfortunately this product is not available at this moment
Notify me when this product is in stock
กำลังโหลด...
Further offers for this product
EZC100F3080T
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 3 โพล 80A 10kA
ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับสินค้านี้:
Store Pickup option available on checkout.
รวมภาษี
Free Shipping
A backorder means the item you want is currently not in stock, but we’re still allowing you to place an order for it. we will ship it to you within the estimated shipping time.
Store Pickup option available on checkout.
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
THB 5,778.00
THB 2,319.00
รวมภาษี
To View the best prices please ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
Estimated delivery:
Backorder
A backorder means the item you want is currently not in stock, but we’re still allowing you to place an order for it. we will ship it to you within the estimated shipping time.
Estimated delivery:
สินค้าหมด
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 3 โพล 80A 10kA
THB 5,778.00
THB 2,319.00
- คำอธิบาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- รีวิว
คำอธิบาย
ภาพรวม
| Activity | PPCCB |
|---|---|
| จำนวนขั้ว | 3P |
| ค่าพิกัดกระแส | F |
คำอธิบาย
ภาพรวม
| Activity | PPCCB |
|---|---|
| จำนวนขั้ว | 3P |
| ค่าพิกัดกระแส | F |