
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 1 โพล 15A 30kA
EZC100H1015T
THB 3,306.30
THB 1,326.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZC100H1015T
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 1 โพล 15A 30kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 100A ชนิด 1 โพล 15A 30kA
THB 3,306.30
THB 1,326.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZC100H1015T |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 15 A |
จำนวนขั้ว | 1P |
ประเภทสินค้า | MCCB EZC CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 349.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | H |
หน่วยการทริป | 15-15 A at 50 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14 x 9.6 x 3.1 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
Pincode Group | Thailand |