METSEPM2KANLGIO22
EasyLogic PM2X30 - I/O Module - Analogue - 2 inputs + 2 outputs
METSEPM2KANLGIO22
EasyLogic PM2X30 - I/O Module - Analogue - 2 inputs + 2 outputs
สินค้าหมด
Commercial Reference
METSEPM2KANLGIO22
- PM2K2AI2AO extendable module for PM2x30
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
EasyLogic PM2X30 - I/O Module - Analogue - 2 inputs + 2 outputs
คำอธิบาย
Optional Input Output module compatible with EasyLogic PM2130, PM2230 devices that provides additional analog inputs outputs. This analog module provides 2 analog inputs that support 4 to 20mA. Plus 2 analog outputs that can be assiciated to one out of 40 instantaneous parameters. The analog outputs support 4 to 20mA. Analog inputs and outputs are setted-up and configured through ION set-up software utility tool. The option modules are attached to the back of the meter providing connection for control power and interfacing bus. The EasyLogic PM2130 and PM2230 devices allow a maximum of 1 input/output option modules per meter.
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityDPLVP
-
หมายเลขส่วนประกอบMETSEPM2KANLGIO22
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าPM2000 series
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์0 x 90.5 x 53 mm
more specification
less specification