
calcActive())">
EasyLogic PM2X30 - I/O Module - Analogue - 1 input + 1 output
METSEPM2KANLGIO11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSEPM2KANLGIO11
EasyLogic PM2X30 - I/O Module - Analogue - 1 input + 1 output
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Optional Input Output module compatible with EasyLogic PM2130, PM2230 devices that provides additional analog inputs outputs. This analog module provides 1 analog input that support 4 to 20mA. Plus 1 analog output that can be assiciated to one out of 40 instantaneous parameters. The analog outputs support 4 to 20mA. Analog inputs and outputs are setted-up and configured through ION set-up software utility tool. The option modules are attached to the back of the meter providing connection for control power and interfacing bus. The EasyLogic PM2130 and PM2230 devices allow a maximum of 1 input/output option modules per meter.
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSEPM2KANLGIO11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | PM2000 series |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90.5 x 53 mm |