METSEDM6200HCL10RS
EASYLOGIC DM6200H VAF PF DPM RS48 CL1.0
METSEDM6200HCL10RS
EASYLOGIC DM6200H VAF PF DPM RS48 CL1.0
สินค้าหมด
Commercial Reference
METSEDM6200HCL10RS
- DM6200H VAF PF meter Cl 1.0 RS485 LED
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
EASYLOGIC DM6200H VAF PF DPM RS48 CL1.0
คำอธิบาย
This digital panel meter is part of the EasyLogic Digital Panel Meter Series. The device is able to analyse the load and indicate current burden with a tricolor bar. Providing Class 1 active energy accuracy per IEC 62053-21 standard, the meter will measure voltage, current and power factor. Communication protocol is Modbus with RS485 port support. The meter has a 4 digits, eight segments, 15 mm height and bright red LED display. Mechanical dimensions are 96 mm in width, 96 mm in height and 80 mm in depth, for a product weight of 400 g.
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityDPLVP
-
หมายเลขส่วนประกอบMETSEDM6200HCL10RS
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าEasyLogic DM6xxx
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์0 x 96 x 96 mm
more specification
less specification