
calcActive())">
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HD, for cable - 0500A / 5A
METSECT5HD050
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5HD050
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HD, for cable - 0500A / 5A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This current transformer, standard for cable, has a line rated current of 500 A and a secondary current rating of 5 A. This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 27 mm. Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 1 VA.
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5HD050 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |