
calcActive())">
current transformer tropicalised 4000 5 double output for bars 52x127
METSECT5DC400
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5DC400
current transformer tropicalised 4000 5 double output for bars 52x127
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This current transformer, tropicalised for busbar, has a line rated current of 4000 A and a secondary current rating of 5 A. This current transformer do have a 55 mm x 128 mm opening. Compatible with a single output for bar: 127 mm x 52 mm. Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 30 VA, class 1 maximum power: 50 VA.
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5DC400 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |