
calcActive())">
Mechanical interlocking system พร้อมด้ามจับแบบหมุนโดยตรง สำหรับ ComPact NSX 100/160/250
LV429369
THB 6,248.80
THB 4,611.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV429369
Mechanical interlocking system พร้อมด้ามจับแบบหมุนโดยตรง สำหรับ ComPact NSX 100/160/250
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Mechanical interlocking system พร้อมด้ามจับแบบหมุนโดยตรง สำหรับ ComPact NSX 100/160/250
THB 6,248.80
THB 4,611.00
คำอธิบาย
It is a mechanical interlocking system for two Compact NSX 100/160/250 devices with rotary handles. The authorized positions are one device OFF (closed) and the other ON (opened)or the two devices OFF (closed). The system is locked using one or two padlocks (shackle diameter from 5mm to 8mm).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV429369 |
ประเภทการควบคุม | Rotary Handle |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Mechanical interlock |
ประเภทสินค้า | Compact NSX <630 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 602 g |
กลุ่มสินค้า | Compact NSX |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 34 x 19 x 3 cm |