
calcActive())">
Mechanical interlock,EasyPact TVS,for LC1E06…E65
LAEM1
THB 695.50
THB 333.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAEM1
Mechanical interlock,EasyPact TVS,for LC1E06…E65
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Mechanical interlock,EasyPact TVS,for LC1E06…E65
THB 695.50
THB 333.00
คำอธิบาย
EasyPact TVS mechanical interlock kit, for assembling pairs of contactors LC1E06…E65. To be used in horizontal assembling of 3-pole and 4-pole identical contactors, for reversing and changeover applications. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAEM1 |
ประเภทสินค้า | mechanical interlock |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 33.21 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2 x 7 x 11 cm |