LA9D50978
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D80-D95 AC coil
LA9D50978
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D80-D95 AC coil
มีสินค้า
Commercial Reference
LA9D50978
Regular Price
THB 1,733
Special Price
THB 884
to see your company prices. Prices vary for your region.
- Simple wiring kits for Tesys Deca contactor group
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D80-D95 AC coil
Regular Price
THB 1,733
Special Price
THB 884
49% Off
คำอธิบาย
TeSys D mechanical interlock, for contactors LC1D80, LC1D95 with AC coils. To be used for reversing and changeover contactor assemblies. Without electrical interlocking. It conforms to RoHS/REACh regulation.
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityPPCTR
-
หมายเลขส่วนประกอบLA9D50978
-
ประเภทสินค้าmechanical interlock
-
หน่วยบรจุภัณฑ์Pc
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)116.0 g
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าTeSys D
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์3.1 x 19.7 x 12.4 cm
more specification
less specification