
calcActive())">
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D40A-D80A LC1DT60A-DT80A
LAD4CM
THB 1,819.00
THB 928.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD4CM
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D40A-D80A LC1DT60A-DT80A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D40A-D80A LC1DT60A-DT80A
THB 1,819.00
THB 928.00
คำอธิบาย
TeSys D mechanical interlock, for contactors LC1D40A-D80A and LC1DT60A-DT80A. To be used for reversing and changeover contactor assemblies. Without electrical interlocking. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD4CM |
ประเภทสินค้า | mechanical interlock |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 41.5 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.5 x 10 x 10 cm |