
calcActive())">
Mechanical Door Chime, Accessories, 220-240 V
CCT99AC220
THB 535.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CCT99AC220
Mechanical Door Chime, Accessories, 220-240 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Mechanical Door Chime, Accessories, 220-240 V
THB 535.00
คำอธิบาย
This Schneider Electric door chime is an accessory offering a 2-tone mechanical Ding Dong. As it is used for renovation as well as for new buildings. A 2-tone mechanical Ding Dong triggered by a separate push button. This device will be mainly used as a signalling unit when somebody uses the bell button at your front door. The operational voltage is 220-240VAC, 50/60Hz. The sound level of this product is ≥80db @ 1m. The device is mounted on surface. The dimensions are (H) 170.3mm x (W) 105.3mm x (D) 51mm. The colour of this product is white similar to RAL 9003, with a black installation base. The IP degree of protection is IP20. The packaging of this device is an individual box. To this product 4 wall plugs and 4 screws are attached to the box. Schneider Electric door chimes are easy to install and ideal for renovation. This device is compliant with IEC 62080 standards.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 423.6 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Enexx |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 423.6 g |