
calcActive())">
Mechanical and electrical interlock, TeSys Deca reversing & changeover, 2 contactors LC1D115-D150
LA9D11502
THB 1,829.70
THB 933.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA9D11502
Mechanical and electrical interlock, TeSys Deca reversing & changeover, 2 contactors LC1D115-D150
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Mechanical and electrical interlock, TeSys Deca reversing & changeover, 2 contactors LC1D115-D150
THB 1,829.70
THB 933.00
คำอธิบาย
TeSys Deca mechanical interlock, for 3-pole and 4-pole contactors LC1D115, LC1D150. For assembling reversing and changeover contactors. It includes an integral electrical interlocking. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA9D11502 |
ประเภทสินค้า | mechanical interlock |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 294.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.2 x 9.6 x 23 cm |