
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 3 โพล 100A 6kA
QOH3100XT
THB 5,510.50
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
QOH3100XT
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 3 โพล 100A 6kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 3 โพล 100A 6kA
THB 5,510.50
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.48 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.48 g |