Marked legend, Harmony XAC, nameplate, 30 x 40mm, plastic, white, 22mm push button, black marked down skew arrow

ZB2BY4913

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony ZB2BY4913 is a marked legend 30 x 40mm, white, marked with forward, slow symbol. It is an accessory of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZB2BY4913
ประเภทสินค้า marked legend
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 0.9 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XAC
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0.1 x 3 x 4 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XAC, Push button head, plastic, black, booted, spring return
XACA9412

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 428.00
THB 235.00
Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
XA2EA3351

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 165.85
THB 85.00
Harmony XB4, Push button, metal, flush, yellow, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO
XB4BA51

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 535.00
THB 294.00
Marked legend, Harmony XAC, nameplate, 30 x 40mm, plastic, red, 22mm push button, white marked STOP
ZB2BY2931

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 117.70
THB 65.00
ปุ่มกดขนาด 22 มม. spring return - 1NC Marked "STOP" สีแดง
XA2EA4342

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 165.85
THB 85.00