
Marked legend, Harmony XAC, nameplate, 30 x 40mm, plastic, black, 22mm push button, white marked double arrowhead
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Marked legend, Harmony XAC, nameplate, 30 x 40mm, plastic, black, 22mm push button, white marked double arrowhead
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB2BY2906 |
ประเภทสินค้า | marked legend |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.001 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.1 x 3 x 4 cm |