
calcActive())">
Marked legend, Harmony XAC, nameplate, 30 x 40mm, plastic, black, 22mm push button, white marked arrow
ZB2BY2904
THB 117.70
THB 65.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB2BY2904
Marked legend, Harmony XAC, nameplate, 30 x 40mm, plastic, black, 22mm push button, white marked arrow
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Marked legend, Harmony XAC, nameplate, 30 x 40mm, plastic, black, 22mm push button, white marked arrow
THB 117.70
THB 65.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB2BY2904 is a marked legend 30 x 40mm, black, marked with left or lower, slow symbol . It is an accessory of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB2BY2904 |
ประเภทสินค้า | marked legend |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.001 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.1 x 3 x 4 cm |