
calcActive())">
ปุ่มกดขนาด 22 มม. spring return - 1NO Marked "ลูกศรขึ้น" สีขาว
XA2EA3341
THB 165.85
THB 85.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2EA3341
ปุ่มกดขนาด 22 มม. spring return - 1NO Marked "ลูกศรขึ้น" สีขาว
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ปุ่มกดขนาด 22 มม. spring return - 1NO Marked "ลูกศรขึ้น" สีขาว
THB 165.85
THB 85.00
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 modular flush white push button operates with a spring return / impulse mechanism
- It has a metal bezel
- This flush push button provides an ergonomic interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markingsminimizing errors during initial wiring and later maintenance operations
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EA3341 |
ประเภทสินค้า | Complete push-button |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 1500000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-4 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 43.000 g |
Contacts Type and Composition | 1NO |
สี | White |
Button Type | Marked Head |
Range of Product | Easy Harmony XA2 |
Type of Operator | Spring Return |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ชนิดของสินค้า | Push Button |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 160 x 110 x 40 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Product Datasheet
User Guide
Catalogue
CAD Document
,product_category=Push Button,product_or_component_type=Complete push-button,p_num=XA2EA3341,p_type=Harmony Easy XA2E,,type_of_operator=Spring Return