
calcActive())">
Ultra compact starter, TeSys Hybrid, 3P, 500VAC, 3kW at 400V, 24VDC
LZ1H6X5BD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LZ1H6X5BD
Ultra compact starter, TeSys Hybrid, 3P, 500VAC, 3kW at 400V, 24VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys H ultra compact direct starter, 3 poles, 6.5A/500V AC-53, for control and protection of 3-phase motors up to 3kW@400V (3HP@480V). The hybrid technology used for power contacts procures ultra compactness (22.5mm width) as well as an extended electrical durability up to 30 million cycles AC-53. It provides control for one direction of rotation, an adjustable motor current 1.5-6.5A, class 10A thermal overload protection with auto/manual/remote reset, phase loss and phase unbalanced protection, stall and jam motor protection. To be supplied with 24V DC, it provides logic inputs for ON/OFF motor running and remote reset after thermal tripping, 1C/O contact relay for fault indication, LED status on front face for indication of tripping and motor running. DIN rail mounting, screw terminals for control and power, it can be used for ambient temperatures from -25 to 70°C, without derating until 30°C. Multi standards certified (IEC, UL, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LZ1H6X5BD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys H |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 22.5 x 99 mm |