
calcActive())">
motion servo drive, Lexium 32, three phase, supply voltage 208...480V, 1.8kW
LXM32MD18N4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LXM32MD18N4
motion servo drive, Lexium 32, three phase, supply voltage 208...480V, 1.8kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Lexium 32 servo drive works at a rated supply voltage from 208Vac to 480Vac. It can feed 3-phase synchronous motors BMH or BSH, its continuous output current is 6A at 8kHz. The compact size of the servo drive and associated servo motor provides maximum power in the minimum space. This servo drive is specifically designed for industrial machines. It offers high performance, power and simplicity of use in motion control applications. It complies with international standards IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, and is UL and CSA certified and CE marked. It has been developed to meet the requirements of directives regarding protection of the environment (RoHS).
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LXM32MD18N4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Lexium 32 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 68 x 270 mm |