
calcActive())">
Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 380V AC 50/60Hz for 9…38A contactor
LXD1Q7
THB 1,177.00
THB 600.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LXD1Q7
Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 380V AC 50/60Hz for 9…38A contactor
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 380V AC 50/60Hz for 9…38A contactor
THB 1,177.00
THB 600.00
คำอธิบาย
TeSys Deca replacement coil 380V AC 50/60Hz, for TeSys Deca contactors. To be used with 3 and 4-pole contactors LC1 D09 to D38 and LC1 DT20 to DT40. It operates in the voltage limits 0.8-1.1 Uc (50Hz), 0.85-1.1 Uc (60Hz) and environments until 60°C Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LXD1Q7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |