calcActive())">
Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 110V AC 50/60Hz for 9…38A contactor
LXD1F7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LXD1F7
Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 110V AC 50/60Hz for 9…38A contactor
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
TeSys Deca replacement coil 110V AC 50/60Hz, for TeSys Deca contactors. To be used with 3 and 4-pole contactors LC1D09 to D38 and LC1DT20, DT40. It operates in the voltage limits 0.8-1.1 Uc (50Hz), 0.85-1.1 Uc (60Hz) and environments until 60°C Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LXD1F7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |