Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 48V AC 50/60Hz for 9…38A contactor

LXD1E7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca replacement coil 48V AC 50/60Hz, for TeSys Deca contactors. To be used with 3 and 4-pole contactors LC1D09 to D38 and LC1DT20, DT40. It operates in the voltage limits 0.8-1.1 Uc (50Hz), 0.85-1.1 Uc (60Hz) and environments until 60°C Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LXD1E7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 48 V AC standard coil
CAD32E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,033.00
THB 1,037.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 48 V AC coil
LC1D09E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00
TeSys Deca contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <lt/>= 440 V 25 A - 48 V AC coil
LC1D128E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,050.40
THB 2,576.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 48 V AC coil
LC1D12E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,465.90
THB 748.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 48 V AC coil
LC1D18E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <lt/>= 440 V 40 A - 48 V AC coil
LC1D258E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,854.70
THB 5,026.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 25 A - 48 V AC coil
LC1D25E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,327.70
THB 1,697.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 32 A - 48 V AC coil
LC1D32E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,151.60
THB 2,118.00