
calcActive())">
TeSys F - specific contactor coil - 110...115 V AC 40...400 Hz low consumption
LX9FF110
THB 5,788.70
THB 2,952.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX9FF110
TeSys F - specific contactor coil - 110...115 V AC 40...400 Hz low consumption
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys F - specific contactor coil - 110...115 V AC 40...400 Hz low consumption
THB 5,788.70
THB 2,952.00
คำอธิบาย
TeSys F AC coil 110/115V 40-400Hz (voltage code F7/FE7), low sealed consumption, high tolerance to voltage drops, for TeSys F 3-pole and 4-pole contactors LC1 F115, F150, FG150. It operates in voltage limits 0.85-1.1 Uc and environments until 55°C. It provides high operating rates to the contactor, until 2400 cycles/hour. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX9FF110 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |