
calcActive())">
TeSys F - contactor coil - LX4FF - 220...230 V DC
LX4FF220
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX4FF220
TeSys F - contactor coil - LX4FF - 220...230 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys F DC coil 220/230V (voltage code MD), low sealed consumption, for TeSys F 3-pole and 4-pole contactors LC1 F115, F150. It operates in the voltage limits 0.85-1.1 Uc and environments until 55°C. It provides to the contactor high operating rates until 2400 cycles/hour. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX4FF220 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |