
calcActive())">
TeSys F - contactor coil - LX4F8 - 220...240 V DC
LX4F8MW
THB 60,776.00
THB 30,996.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX4F8MW
TeSys F - contactor coil - LX4F8 - 220...240 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys F - contactor coil - LX4F8 - 220...240 V DC
THB 60,776.00
THB 30,996.00
คำอธิบาย
TeSys F DC coil 220/240V (voltage code MW), low sealed consumption, for TeSys F 3-pole and 4-pole contactors LC1F800. It can be supplied in 220-240V AC 40-400Hz using a rectifier DR5TE4U (to be ordered separately). It operates in the voltage limits 0.85-1.1 Uc and environments until 55°C. It provides to the contactor high operating rates until 600 cycles/hour. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX4F8MW |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |