
calcActive())">
TeSys F - contactor coil - LX1FK - 380...400V AC 40...400 Hz
LX1FK380
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX1FK380
TeSys F - contactor coil - LX1FK - 380...400V AC 40...400 Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys F AC coil 380/400V 40-400Hz (voltage code Q7/V7), low sealed consumption, for TeSys F 3-pole and 4-pole contactors LC1F500. It operates in voltage limits 0.85-1.1 Uc and environments until 55°C. It provides high operating rates to the contactor, until 2400 cycles/hour. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX1FK380 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |