
calcActive())">
TeSys F - contactor coil - LX1FH - 110...115 V AC 40...400 Hz
LX1FH1102
THB 6,794.50
THB 3,465.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX1FH1102
TeSys F - contactor coil - LX1FH - 110...115 V AC 40...400 Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys F - contactor coil - LX1FH - 110...115 V AC 40...400 Hz
THB 6,794.50
THB 3,465.00
คำอธิบาย
TeSys F AC coil 110/115V 40-400Hz (voltage code F7/FE7), low sealed consumption, for TeSys F 3-pole and 4-pole contactors LC1 F265, F330. It operates in voltage limits 0.85-1.1 Uc and environments until 55°C. It provides high operating rates to the contactor, until 2400 cycles/hour. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX1FH1102 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |