Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 110V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor

LX1D8F7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca replacement AC coil 110V 50/60Hz for TeSys Deca contactors. To be used with 3 and 4-pole contactors LC1 D115, D150. It operates in the voltage limits 0.8-1.15 Uc and environments until 55°C Coil with integral suppression device fitted as standard. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LX1D8F7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D115F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 150A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D150F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,935.00
THB 11,187.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 110V AC 50/60Hz coil- lugs/bars terminals
LC1D1156F7

สินค้าหมด

LC1D1150046F7
LC1D1150046F7

สินค้าหมด

LC1D115004F7
LC1D115004F7

สินค้าหมด

LC1D1506F7
LC1D1506F7

สินค้าหมด