calcActive())">
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 48V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor
LX1D8E7
THB 5,885.00
THB 3,001.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX1D8E7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 48V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor
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
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 48V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor
THB 5,885.00
THB 3,001.00
คำอธิบาย
TeSys Deca replacement AC coil 48V 50/60Hz for TeSys Deca contactors. To be used with 3 and 4-pole contactors LC1 D115, D150. It operates in the voltage limits 0.8-1.15 Uc and environments until 55°C Coil with integral suppression device fitted as standard. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX1D8E7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |