
calcActive())">
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 24V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor
LX1D8B7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX1D8B7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 24V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
COIL 24V 50 60HZ FOR CONTACTOR
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX1D8B7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |