
calcActive())">
Function module, TeSys Ultra, 24VDC, front side, indication of motor load 4 to 20 mA
LUFV2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LUFV2
Function module, TeSys Ultra, 24VDC, front side, indication of motor load 4 to 20 mA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys U additional function module to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 for motor load monitoring. It provides a 4-20mA output signal, image of the load ratio, to be connected to a load impedance 100 Ohm typical (500 Ohm max). It measures the phase currents and computes the ratio I average/Ir ratio within the range of 0 to 2 for LUCB and LUCD, and of 0 to 3 for LUCC control units. It requires an external power supply 24V DC. To be inserted in the cavity of a power base provided for the auxiliary modules. Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LUFV2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys U |