
calcActive())">
Auxiliary contacts, TeSys Ultra, 1NO + 1NC, 250VAC/DC, Power pole status, screw terminal
LUFN11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LUFN11
Auxiliary contacts, TeSys Ultra, 1NO + 1NC, 250VAC/DC, Power pole status, screw terminal
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys U auxiliary signaling contacts module to be inserted in standard power bases LUB12, LUB32, LUB38 or advanced power base LUB120, LUB320, LUB380. It indicates the ON/OFF running status of the motor, whatever the direction of rotation. It provides 1NO+1NC instantaneous auxiliary contacts rated 24-250V AC/DC 5A max. It is powered by the control unit. To be inserted in the cavity of a power base provided for the auxiliary modules. Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LUFN11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys U |