Standard control unit, TeSys Ultra, 3P, 3 to 12A, 690VAC, magnetic protection, 24VDC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Standard control unit, TeSys Ultra, 3P, 3 to 12A, 690VAC, magnetic protection, 24VDC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LUCL12BL |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys U |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 66 mm |