
calcActive())">
Standard control unit, TeSys Ultra, 3P, 1.25 to 5A, 690VAC, magnetic protection, 24VAC coil
LUCL05B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LUCL05B
Standard control unit, TeSys Ultra, 3P, 1.25 to 5A, 690VAC, magnetic protection, 24VAC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys U magnetic control unit to be inserted in power bases LUB12, LUB32, LUB38 to form a TeSys U starter controller, for 3-phase motor applications up to 1.5kW@400V. It provides short circuit protection to motors with a rated current In 1.25-5A (In adjustable by dial), overcurrent protection level at 14.2 x In. To be used when a power base is connected to a motor drive or a soft starter providing overload protection. To be used with a 24V AC voltage for the control of the starter (through the control terminals A1/A2 located in the power base). Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LUCL05B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys U |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 66 mm |