LUCBX6BL

LUCBX6BL

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Show Accessory ไม่ใช่
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V- Advanced power base
LUB120

สินค้าหมด

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 32A- 690V- Advanced power base
LUB320

สินค้าหมด

Auxiliary contact- TeSys Ultra- 1NO + 1NC- 0 to 250VAC/DC- for Fault signalling
LUA1C11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 599.20
THB 305.00
Auxiliary contact- TeSys Ultra- 2NO- 690VAC/DC- for for Fault signalling- Screw clamp terminals
LUA1C20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 599.20
THB 305.00
Auxiliary contact- TeSys Ultra- 2NO- 690VAC/DC- for Start-stop signalling- Screw clamp terminals
LUA8E20

สินค้าหมด

Auxiliary contacts- TeSys Ultra- 1NO + 1NC- 250VAC/DC- Power pole status- screw terminal
LUFN11

สินค้าหมด

Function module- TeSys Ultra- 24VDC- front side- indication of motor load 4 to 20 mA
LUFV2

สินค้าหมด

Auxiliary contacts- TeSys Ultra- 2NO- 250VAC/DC- Power pole status- screw terminal
LUFN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 743.65
THB 379.00