
calcActive())">
Auxiliary contact, TeSys Ultra, 1NO + 1NC, 0 to 250VAC/DC, for Fault signalling
LUA1C11
THB 599.20
THB 305.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LUA1C11
Auxiliary contact, TeSys Ultra, 1NO + 1NC, 0 to 250VAC/DC, for Fault signalling
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact, TeSys Ultra, 1NO + 1NC, 0 to 250VAC/DC, for Fault signalling
THB 599.20
THB 305.00
คำอธิบาย
TeSys U auxiliary signaling contact block for TeSys U starter controllers. It provides 1NO contact for open/close status (OF contact) and 1NC contact for tripping status (SD contact), rated up to 5A 250V AC/DC. To be inserted in the provided location of the power base. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LUA1C11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys U |