calcActive())">
Modbus hub, TeSys Ultra, 10 RJ45 and 1 screw terminal block
LU9GC3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LU9GC3
Modbus hub, TeSys Ultra, 10 RJ45 and 1 screw terminal block
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
TeSys U Modbus communication splitter box with 10 x RJ45 connectors and 1 screw terminal block. On front side, it provides 8 x RJ45 connectors for tap-off and 2 x RJ45 connectors for daisy chain. On the underside, it provides a 4-point screw terminal block for Modbus trunk cable connection. To be clipped on a 35mm DIN rail or fixed by 2 screws on panel. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LU9GC3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys U |