Pre-wired coil connection, TeSys Ultra, 1 direction, Short cable, Side connection, Modbus, for LUB

LU9BN11C

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys U control terminal block to be inserted in power bases LUB120, LUB320, LUB380 for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of one direction motor applications with Modbus, Ethernet, AS-Interface remote control. It provides screw clamp terminals to connect the internal auxiliary contacts 1NO+1NC, and a pre-wired control cable to be connected to a communication module LUFC00, LULC031, LULC033, ASILUFC5, ASILUFC51 (to be ordered separately). It is powered by the associated communication module. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LU9BN11C
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AS-Interface

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Reverser block- TeSys Ultra- 38A- 690VAC- 24VDC coil- for vertical mounting
LU2MB0BL

สินค้าหมด

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V- Advanced power base
LUB120

สินค้าหมด

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 32A- 690V- Advanced power base
LUB320

สินค้าหมด

Reverser block- TeSys Ultra- 38A- 690VAC- 24VDC coil- for side mounting
LU6MB0BL

สินค้าหมด

Reverser block- TeSys Ultra- 38A- 690VAC- 110 to 240VAC/DC coil- for vertical mounting
LU2MB0FU

สินค้าหมด

Communication module- TeSys Ultra- Plug-in- Front side- screw clamp terminals
ASILUFC51

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,248.80
THB 3,187.00