Reverser block, TeSys Ultra, 38A, 690VAC, 110 to 240VAC/DC coil, for vertical mounting

LU2MB0FU

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys U reversing module for vertical mounting, for the constitution of TeSys U reversing starter controllers. It provides reverse power contacts, coil control with interlocking capabilities to be supplied with 110-240V AC / 110-220V DC. To be used with an advanced power base LUB120, LUB320, or LUB380 equipped with a Control Unit LUC*FU type. To be associated with an assembling connector LU9MR1C and a control terminal block LU9M1 to complete the vertical mounting. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LU2MB0FU
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys U
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 80 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V- Advanced power base
LUB120

สินค้าหมด

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 32A- 690V- Advanced power base
LUB320

สินค้าหมด

Pre-wired coil connection- TeSys Ultra- 1 direction- Short cable- Side connection- Modbus- for LUB
LU9BN11C

สินค้าหมด

Screw clamp terminal block- TeSys Ultra- terminal block for power base LU9- 0.045 kg
LU9BN11

สินค้าหมด