calcActive())">
Current transformer, TeSys LT6, 200:1, class 5P accuracy, diameter 10mm
LT6CT2001
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LT6CT2001
Current transformer, TeSys LT6, 200:1, class 5P accuracy, diameter 10mm
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
CURRENT TRAN SFO 200 1A
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LT6CT2001 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LT6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 95 x 107 mm |