Thermistor protection units, TeSys LT3, 250VAC 50/60Hz, 24 to 48VDC, 1NO+1NC, manual reset
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Thermistor protection units, TeSys LT3, 250VAC 50/60Hz, 24 to 48VDC, 1NO+1NC, manual reset
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LT3SM00ED |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LT3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 22.5 x 100 mm |