Thermistor protection units, TeSys LT3, 250VAC 50/60Hz, 230VAC 50/60Hz, 1NC, automatic reset

LT3SE00M

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LT3 thermistor protection unit for use with PTC probes, with automatic reset, single voltage supply 230V AC 50/60Hz. To be used with a combination of PTC probes impedance lower than 1500 Ohm at 25°C, the trip impedance zone is 2700-3100 Ohm, the automatic reset impedance zone is 1500-1650 Ohm. It provides 1 auxiliary contact 1NC for fault signaling. DIN rail mounting, connections by cage terminals. PTC thermistor probes DA1TT, DA1TS available (to be ordered separately). Multi-standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LT3SE00M
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LT3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 22.5 x 100 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว