Thermistor protection units, TeSys LT3, 250VAC 50/60Hz, 115VAC 50/60Hz, 1NC, automatic reset

LT3SE00F

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LT3 thermistor protection unit for use with PTC probes, with automatic reset, single voltage supply 115V AC 50/60Hz. To be used with a combination of PTC probes impedance lower than 1500 Ohm at 25°C, the trip impedance zone is 2700-3100 Ohm, the automatic reset impedance zone is 1500-1650 Ohm. It provides 1 auxiliary contact 1NC for fault signalling. DIN rail mounting, connections by cage terminals. PTC thermistor probes DA1TT, DA1TS available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LT3SE00F
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LT3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 22.5 x 100 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว