Fuse disconnector, TeSys DF, 3P, 600V, 32A, fuse size 10x38mm, screw type

LS1D32
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

TeSys LS fuse carrier block, 3 poles (3P), for protection of motors and transformers up to 32A/690V. To be used with 10x38mm fuse links up to 32A and short circuit current up to 100kA@400V. It provides a front handle. Compact (45mm width), it can be used in modular panels, clipping on 35mm DIN rail or screw fixing on panel, connection by screw clamp terminals, padlockable. Fuse links (10x38mm aM, gG type) and add-on auxiliaries (signaling contact blocks, external handles for RH or LH side, additional contact block for 4 poles applications) are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL recognized), Green Premium product (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LS1D32
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys DF, LS1/GK1
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 89 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 125VDC coil
LC1D32GD
THB 4,562
THB 8,945
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D40AB7
THB 2,969
THB 5,821
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD
THB 9,277
THB 18,190
Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)-AC-3- <=440V 9A-115V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D09FE7
THB 3,547
THB 6,955
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 100V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806K7
THB 8,186
THB 16,050